(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangueras flexibles - fluororesina

Mangueras flexibles - fluororesina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Tubos flexibles de fluororresina excelentes en resistencia al calor y a bajas temperaturas

  • Componentes inCAD
Mangueras flexibles - resina fluorada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
MangueraRefuerzo de la mangueraAccesorios de estampadoAccesorios de estampado
HOSFRFluororresinaAcero inoxidable 304Acero al carbón 1018Cromato trivalenteVer tabla de especificaciones de manguera
HOSFRSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Forma L-Forma R
HOSFR6-1.0-LA-RB
■ Especificaciones de la manguera
Identificación nominal de la mangueraPresión máxima de funcionamiento
(Mpa)
Min. Presión destructiva
(Mpa)
Radio de flexión mínima
(mm)
Aproximadamente masa (g/m)
420.582.051105
620.582.076120
817.068.0102145
■ Lista de tamaños de ajuste de estampado
Identificación nominal de la mangueraR(PT)G(PF)Forma AForma BForma C
B (llaves planas)LB 1 (Llave inglesa)B 2 (Pisos Llave)LB 1 (Llave inglesa)B 2 (Pisos Llave)L
41/41743191748191748
61/41743191748191748
83/81948221953221953
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoL
Extremo izquierdo
Forma estampada
R
Forma estampada del extremo derecho
ID de manguera (mm)Manguera OD (mm)
TipoIdentificación nominal de la manguera
HOSFR
HOSFRS
40.3~20.0LA
LB
LC
RA
RB
RC
4.87.7
66.49.5
87.910.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSFR4-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFR8-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS4-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS8-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material apropiado: Herrajes metálicos tipo L Herrajes metálicos tipo R O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Forma A / Forma B / Forma CForma A / Forma B / Forma C7.74.820.5510.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Forma A / Forma B / Forma CForma A / Forma B / Forma C9.56.420.5760.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Forma A / Forma B / Forma CForma A / Forma B / Forma C10.97.917.01020.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Forma A / Forma B / Forma CForma A / Forma B / Forma C7.74.820.5510.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Forma A / Forma B / Forma CForma A / Forma B / Forma C9.56.420.5760.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Forma A / Forma B / Forma CForma A / Forma B / Forma C10.97.917.01020.3 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Excelente en resistencia al calor y resistencia química.
· Adecuado para su uso con materiales viscosos, como adhesivos y pinturas.

■ precaución
· Evite usar la misma manguera para vapor y agua o para vapor y nitrógeno.

 

Información básica

Material de la manguera Fluororesina Refuerzo de la manguera Presencia Tipo de pieza de conexión Accesorios de estampado
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aire / Solvente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -54 :: 232 (Vapor 198°C)