(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos de cobre

Tubos de cobre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características] · este producto está recubierto con aceite antioxidante para evitar la oxidación. · La dimensión L se puede especificar en incrementos de 1 mm.

  • Componentes inCAD
Tubos de cobre: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialNormas
DKEAleación de cobre C12200JIS H: 3300

Especificaciones

Número de parte-L
DKE10-300
Número de parteL
Incremento de 1 mm
t
TipoD
DKE310~2501
410~500
5
6
810~900
10
12
141.5
1510~1000
162
18
■ Tolerancia para la dimensión D y la dimensión L
o máso menosD
L
36± 0.1± 0.1
730± 0.2± 0.2
31120± 0.3± 0.3
121400± 0.5± 0.5
4011000± 0.8± 0.8
■ Dimensión C
o máso menosC
D3D12 (12.7)0.3
D14D180.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKE3-[10-250/1]
DKE4-[10-500/1]
DKE5-[10-500/1]
DKE6-[10-500/1]
DKE8-[10-900/1]
DKE10-[10-900/1]
DKE12-[10-900/1]
DKE14-[10-900/1]
DKE15-[10-1000/1]
DKE16-[10-1000/1]
DKE18-[10-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10310 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

10410 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10510 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10610 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10810 ~ 900
1 Pieza(s)

8 Días o más

101010 ~ 900
1 Pieza(s)

8 Días o más

101210 ~ 900
1 Pieza(s)

8 Días o más

101410 ~ 900
1 Pieza(s)

8 Días o más

101510 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

101610 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

101810 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de montaje
Fluido AplicableAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
 

Información básica

Material Aleación de cobre C12200