(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras hidráulicas - caucho

Mangueras hidráulicas - caucho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Mangueras hidráulicas - caucho
  • Mangueras hidráulicas - caucho

· Fluido aplicable: Aceite hidráulico general, agua.
· Material: Elastómero de poliéster, caucho sintético.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las mangueras hidráulicas de caucho, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Las dimensiones del diámetro exterior de la manguera en los datos CAD son solo para referencia.
Mangueras hidráulicas - Caucho: imagen relacionada
· Materiales
TipoConexión[M] MaterialRango de temperatura de funcionamiento
7.0 MPa Tipo14.0 MPa Tipo20.6 Tipo de MPaMangueraAlambre trenzado
HOSTRHOSCRHOSYRAmbos extremos estampadosCaucho sintético
(Refuerzo: alambre de acero duro)
--40~100°C
HOSTWHOSCWHOSYRWAcero al carbono 1025
HOSTSHOSCSHOSYRSAcero inoxidable 304
-HOMCR[ ! ]HOMYRTubo interior: elastómero de poliéster
Refuerzo: fibra de poliéster
Revestimiento exterior: elastómero de poliuretano
--40~100°C
(60˚C para agua)
[ ! ]Para Max. Presión de funcionamiento de HOMCR,
ver tabla de dimensiones de la manguera.
Forma de ajuste de metal[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
A B C D
E F G H
Acero al carbono 1025Cromato trivalente
AS BS DSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de pieza-Longitud de la manguera-Forma L-Forma R-Protección de manguera (izquierda)-Protección de manguera (derecha)
HOSYR9-1.0-LE-RG-LSG-RSG
■ Dimensiones de la manguera
ID nominal de la mangueraHOST_HOSC_HOSYR_HOMCRHOMYR
I.D.
(mm)
Radio mínimo de curvatura (mm)Presión máxima de funcionamiento (mpa)I.D.
(mm)
Radio mínimo de curvatura (mm)Presión máxima de funcionamiento (mpa)I.D.
(mm)
Radio mínimo de curvatura (mm)Presión máxima de funcionamiento (mpa)I.D.
(mm)
Radio mínimo de curvatura (mm)Presión máxima de funcionamiento (mpa)I.D.
(mm)
Radio mínimo de curvatura (mm)Presión máxima de funcionamiento (mpa)
66.3407.06.34514.06.34520.66.33019.06.35020.6
99.5509.5559.5609.55015.59.565
1212.76012.77012.78012.76013.512.780
1515.98015.99515.9110--
19191001911019130--
2525.412025.414025.4180--
■ Lista de tamaños de accesorios estampados
ID nominal de la mangueraR(PT)G(PF)Forma AForma BForma CForma DForma EForma FForma GForma H
B (llaves planas)LB (llaves planas)LB (llaves planas)LB (llaves planas)LB (llaves planas)LL1B (llaves planas)LL1B (llaves planas)LL1B (llaves planas)LL1
61/41951.51951.51948.01951.519 69.026.019 69.026.019 52.044.519 52.044.5
93/82262.52262.52259.02262.522 88.028.522 88.028.522 68.051.522 68.051.5
121/22769.52769.52767.02769.527 96.033.027 96.033.027 76.059.527 76.059.5
153/43671.936763671.9367636116.041.536116.041.536 99.077.036 99.077.0
193/43678.53678.53675.03678.536118.041.536118.041.536 98.577.036 98.577.0
2514186.541904186.5419041131.047.541131.047.541116.090.541116.090.5
[ ! ]La ID nominal de la manguera 15 no se puede seleccionar para metales estampados de acero inoxidable 304.
Número de piezaLongitud de la manguera
Incremento de 0,1 m
L
Forma estampada en el extremo izquierdo
R
Forma estampada del extremo derecho
Protector de resorte de protección de manguera
TipoID nominal de la manguera
Mangueras de goma hidráulicas: ambos extremos estampados60.3~20.0LA LB
LC LD
LE LF
LG LH
LAS LBS
LDS
RA RB
RC RD
RE RF
RG RH
RAS RBS
RDS
LSG (izquierda)
RSG (derecha)
9
12
HOSTRHOSCRHOSYR15
19
25
Mangueras de goma hidráulicas: ambos extremos estampados
Alambre trenzado
6-
9
(Acero al carbono 1025) HOSTW
(Acero inoxidable 304)
HOSTS

HOSCW

HOSCS

HOSYRW

HOSYRS
12
15
19
25
Mangueras hidráulicas de plástico: ambos extremos estampados6LA LB
LC LD
RA RB
RC RD
-
9
HOMCRHOMYR 
12

Alteraciones

Mangueras hidráulicas - Caucho: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOMCR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD]-[RA,​RB,​RC,​RD]
HOMCR9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD]-[RA,​RB,​RC,​RD]
HOMYR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD]-[RA,​RB,​RC,​RD]
HOMYR9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD]-[RA,​RB,​RC,​RD]
HOSCR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCR9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCR12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCR15-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RB,​RC,​RD,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCR19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCR25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCS6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCS9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCS12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCS19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCS25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCW6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCW9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCW12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCW15-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RB,​RC,​RD,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCW19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSCW25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTR9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTR12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTR15-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RB,​RC,​RD,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTR19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTR25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTS6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTS9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTS12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTS19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTS25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTW6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTW9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTW12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTW15-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RB,​RC,​RD,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTW19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSTW25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYR9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYR12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYR15-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RB,​RC,​RD,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYR19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYR25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRS6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRS9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRS12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRS19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRS25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRW6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRW9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRW12-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH,​RBS]-[RA,​RAS,​RB,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRW15-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC,​LD,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RB,​RC,​RD,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRW19-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
HOSYRW25-[0.3-20/0.1]-[LA,​LAS,​LB,​LBS,​LC,​LD,​LDS,​LE,​LF,​LG,​LH]-[RA,​RAS,​RB,​RBS,​RC,​RD,​RDS,​RE,​RF,​RG,​RH]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Material Max. Presión de funcionamiento y presión normal
(MPa)
I.D.
(φ)
L forma de calafateo izquierda R Forma de calafateo derecho Cubierta externa de enmascaramiento Radio mínimo de curvatura
(mm)
Accesorios de estampado Material de trenza de alambre Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / AguaElastómero de poliéster19.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma DForma A / Forma B / Forma C / Forma DElastómero de poliuretano30Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / AguaElastómero de poliéster15.59.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma DForma A / Forma B / Forma C / Forma DElastómero de poliuretano50Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / AguaElastómero de poliéster20.66.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma DForma A / Forma B / Forma C / Forma DElastómero de poliuretano50Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / AguaElastómero de poliéster20.69.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma DForma A / Forma B / Forma C / Forma DElastómero de poliuretano65Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno45Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.09.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno55Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.012.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno70Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.015.9Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HForma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HNinguno95Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.019.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno110Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.025.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno140Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno45Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.09.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno55Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.012.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno70Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.019.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno110Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.025.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno140Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno45Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.09.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno55Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.012.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno70Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.015.9Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HForma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HNinguno95Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.019.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno110Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)14.025.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno140Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno40Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.09.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno50Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.012.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno60Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.015.9Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HForma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HNinguno80Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.019.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno100Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.025.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno120Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno40Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.09.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno50Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.012.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno60Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.019.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno100Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.025.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno120Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.06.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno40Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.09.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno50Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.012.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno60Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.015.9Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HForma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HNinguno80Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.019.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno100Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)7.025.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno120Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.66.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno45Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.69.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno60Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.612.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno80Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.615.9Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HForma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HNinguno110Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.619.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno130Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.625.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno180Ambos extremos estampados-0.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.66.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno45Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.69.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno60Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.612.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno80Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.619.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno130Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.625.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno180Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero inoxidable 3040.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.66.3Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno45Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.69.5Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno60Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.612.7Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno80Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.615.9Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HForma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma HNinguno110Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.619.0Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno130Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Aceite Hidráulico GeneralCaucho sintético (capa de refuerzo y alambre de acero duro)20.625.4Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Forma A / Forma B / Forma C / Forma D / Forma E / Forma F / Forma G / Forma H / COMO forma (acero inoxidable) / Forma BS (acero inoxidable) / Forma DS (acero inoxidable)Ninguno180Ambos extremos estampados (tipo trenzado de alambre)Acero al carbono 10250.3 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Accesorios de estampado La recta de ambos lados Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100