(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire - extremos roscados/roscados opcionales

Boquillas de aire - extremos roscados/roscados opcionales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire - extremos roscados/roscados opcionales
  • Boquillas de aire - extremos roscados/roscados opcionales
  • Boquillas de aire - extremos roscados/roscados opcionales

Boquillas de tubos de acero capaces de soplar aire a través de agujeros colocados con un cierto espacio libre entre ellos.

  • Componentes inCAD
Boquillas de tubería - Extremos roscados / roscados: Imagen relacionada
Boquillas de tubería - Extremos roscados / roscados: Imagen relacionada
Boquillas de tubería - Extremos roscados / roscados: Imagen relacionada
Boquillas de tubería - Extremos roscados / roscados: Imagen relacionada
· Materiales
■ Ambos extremos roscados
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
[ A ] Accesorios
S, Q fijoS, Q configurable
SGPPNFSGPPNSGPWGalvanizadoTapa (FCMB270, galvanizado en caliente) 1 pieza
SUTPNFSUTPNAcero inoxidable 304 -Tapa (acero inoxidable 304) 1 pieza
■ Un extremo roscado / un extremo roscado
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
[ A ] Accesorios
S, Q fijoS, Q configurable
SGPPW-SGPWGalvanizadoTapón de tornillo cónico (acero de aleación 4137, óxido negro) 1 pieza
SUTPWFSUTPWAcero inoxidable 304 -Tapón de tornillo cónico (acero inoxidable 302HQ) 1 pieza
■ Ambos extremos roscados
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
[ A ] Accesorios
S, Q fijoS, Q configurable
SGPPFFSGPFWSGPWGalvanizadoTapón de tornillo cónico (acero de aleación 4137, óxido negro) 1 pieza
SUTPFFSUTFWAcero inoxidable 304 -Tapón de tornillo cónico (acero inoxidable 302HQ) 1 pieza

Especificaciones

Número de parte-H (número de agujeros)-P-N-S-Q
SUTPN3
FSUTPW2
-
-
30
40
-
-
P10
P5
-
-
N1.5
N2.0

-

S50

-

Q80
■ S, Q fijo
Número de parteH
Numero de orificios
P
Incremento de 5 mm
N (diámetro del agujero)R (PT) Rc (PT)S, QDdDimensión de la tapa del tipo roscado de ambos extremos
TipoNo.Incremento de 0.5 mmSGPP_SUTP_(A)(B)
SGPPN
SUTPN
SGPPW
SUTPW
SGPPF
SUTPF
12~945~301.5~3.01/81510.5-5.71814
21/42013.89.27.82215
33/817.312.710.92718
41/22521.716.116.13120
■ S, Q configurable
Número de parteH
Numero de orificios
P
Incremento de 5 mm
N (diámetro del agujero)S
Incremento de 1 mm
Q
Incremento de 1 mm
R (PT) Rc (PT)DdDimensión de la tapa del tipo roscado de ambos extremos
TipoNo.Incremento de 0.5 mmFSGP_FSUT_(A)(B)
FSGPPN
FSUTPN
FSUTPW
FSGPFW
FSUTFW
12~945~301.5~3.015~20015~2001/810.5-5.71814
220~20020~2001/413.89.27.82215
33/817.312.710.92718
425~20025~2001/221.716.116.13120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSGPFW2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSGPFW3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSGPFW4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[25-200/1]-Q[25-200/1]
FSGPPN2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSGPPN3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSGPPN4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[25-200/1]-Q[25-200/1]
FSUTFW1-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[15-200/1]-Q[15-200/1]
FSUTFW2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSUTFW3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSUTFW4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[25-200/1]-Q[25-200/1]
FSUTPN1-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[15-200/1]-Q[15-200/1]
FSUTPN2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSUTPN3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSUTPN4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[25-200/1]-Q[25-200/1]
FSUTPW1-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[15-200/1]-Q[15-200/1]
FSUTPW2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSUTPW3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[20-200/1]-Q[20-200/1]
FSUTPW4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]-S[25-200/1]-Q[25-200/1]
SGPPF2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPF3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPF4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPN2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPN3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPN4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPW2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPW3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SGPPW4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPF1-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPF2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPF3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPF4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPN1-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPN2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPN3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPN4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPW1-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPW2-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPW3-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
SUTPW4-[2-94/1]-P[5-30/5]-N[1.5-3/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión nominal del tornillo Diámetro nominal del tornillo 2 Las dimensiones del extremo izquierdo S
(mm)
Dimensión del borde derecho Q
(mm)
Dimensión del extremo izquierdo S
(mm)
N
(mm)
Número de agujeros [H]
(pc (s))
P
(mm)
Dimensión derecha Q
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW2 (Rc1/4)2 (Rc1/4)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW3 (Rc3/8)3 (Rc3/8)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW4 (Rc1/2)4 (Rc1/2)--25 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW2(R1/4)2(R1/4)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW3(R3/8)3(R3/8)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW4(R1/2)4(R1/2)--25 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 (Rc1/8)1 (Rc1/8)--15 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3015 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 (Rc1/4)2 (Rc1/4)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043 (Rc3/8)3 (Rc3/8)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044 (Rc1/2)4 (Rc1/2)--25 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041(R1/8)1(R1/8)--15 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3015 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042(R1/4)2(R1/4)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043(R3/8)3(R3/8)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044(R1/2)4(R1/2)--25 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 (Rc1/8)1(R1/8)--15 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3015 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 (Rc1/4)2(R1/4)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043 (Rc3/8)3(R3/8)--20 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3020 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044 (Rc1/2)4(R1/2)--25 ~ 2001.5 ~ 32 ~ 945 ~ 3025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW2 (Rc1/4)2 (Rc1/4)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW3 (Rc3/8)3 (Rc3/8)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW4 (Rc1/2)4 (Rc1/2)2525-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW2(R1/4)2(R1/4)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW3(R3/8)3(R3/8)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW4(R1/2)4(R1/2)2525-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW2 (Rc1/4)2(R1/4)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW3 (Rc3/8)3(R3/8)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] SGPW4 (Rc1/2)4(R1/2)2525-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 (Rc1/8)1 (Rc1/8)1515-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 (Rc1/4)2 (Rc1/4)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043 (Rc3/8)3 (Rc3/8)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044 (Rc1/2)4 (Rc1/2)2525-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041(R1/8)1(R1/8)1515-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042(R1/4)2(R1/4)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043(R3/8)3(R3/8)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044(R1/2)4(R1/2)2525-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 (Rc1/8)1(R1/8)1515-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 (Rc1/4)2(R1/4)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043 (Rc3/8)3(R3/8)2020-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044 (Rc1/2)4(R1/2)2525-1.5 ~ 32 ~ 945 ~ 30-

Cargando…

  1. 1

Más información

* Los extremos roscados están cubiertos con cintas de sellado antes del envío.
[ ! ]No hay tratamiento superficial para la parte del hilo. * Se pueden dejar marcas en la superficie al apretar los tornillos.
[ ! ]Un apriete excesivo puede deformar la porción del hilo hembra. Envuélvala con cinta de sellado para mantener la estanqueidad al aire y, después del ajuste manual, apriétela aún más dando una rotación más o menos.

Ejemplo

Boquillas de tubería - Extremos roscados / roscados: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Tipo de golpe Estándar Fluido Aplicable Aire comprimido