(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos para tubos - Unión

Acoplamientos para tubos - Unión
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Unión: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
MCPTK4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable OD (mm)Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LBLlaves planas
TipoNo. H1H2
MCUN442.52861010
6643271212
886367.51414
10-6106.54081717
101084081717
12-8128449.51719
12-9129449.51719
121210449.51719

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCUN6
MCUN8
MCUN10
MCUN10-6
MCUN12
MCUN12-8
MCUN12-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10129

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Unión: imagen relacionada
 

Información básica

A Sindicatos