(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos para tubos - Half Union

Acoplamientos para tubos - Half Union
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

Acoplamientos para tubos - Media unión: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte
MCUE6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRosca R (PT)Tubo aplicable OD (mm)Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LABLlaves planas
TipoNo.H1H2
MCTPTY4-11/842.524961010
4-21/4261161410
8-11/8852897.51414
8-21/430117.51414
8-33/831127.51714
10-21/4106.5321181717
10-33/8331281717
10-41/2361582217
12-21/412834119.51719
12-33/835129.51719
12-41/238159.52219

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCTPTY4-1
MCTPTY4-2
MCTPTY8-1
MCTPTY8-2
MCTPTY8-3
MCTPTY10-2
MCTPTY10-3
MCTPTY10-4
MCTPTY12-2
MCTPTY12-3
MCTPTY12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/82.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/42.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/26.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/28

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Media unión: imagen relacionada
 

Información básica

A Media unión