(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, manija doble

Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, manija doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, doble asa: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
BVUS6
BVCSB6

-

2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteB1B2PCEÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
BVUSB653.927171731.410.545
855.427.71718.231.420.541
1065.432.72420.737.841104
1268.634.32423.337.855.5100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVUSB6
BVUSB8
BVUSB10
BVUSB12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea seccional efectiva
(mm2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.5

Cargando…

  1. 1

Más información

One-Touch Coupling Ball Valves - Union, Double Handle:Related Image

■ Características
· El tipo de mango único tiene una escala en la palanca y es capaz de controlar el flujo.
· Es posible el tipo de doble asa para hacer fluir el agua.

■Especificaciones

TipoSola manijaDoble asa
Fluido Aplicable
Aire
Aire agua (*)
Rango de temperatura de funcionamiento
0~60°C
Presión máxima de funcionamiento0 a 0.7 MPa0 a 0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
* Observe las siguientes condiciones cuando el agua es el fluido aplicable.
1. Presión de funcionamiento: 0 a 0.3 MPa
2. Sin golpes de ariete (flujo impulsivo)
3. Coloque el inserto para el tubo blando (>> Haga clic aquí ) al tubo de la tubería.

 

Información básica

Numero de Posiciones 2 posiciones normalmente cerradas Retención del estado de la operación Participación Operación de cambio Doble asa
Tipo de puerto de tubería Fontanería de un toque Fluidos aplicables Aire agua