(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - acero inoxidable, unión codo de 90°

Empuje para conectar accesorios - acero inoxidable, unión codo de 90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Todos los acoplamientos de acero inoxidable de un toque.

Acoplamientos de un toque - Todo acero inoxidable, Union 90 Deg. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 (Junta: goma fluorada)

Especificaciones

Número de parte
UNSTLS8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteAPMasa
(g)
TipoD
UNEBLS4191223.2
621.51223.1
8241432.5
1027.51757.1
123022107.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UNEBLS4
UNEBLS6
UNEBLS8
UNEBLS10
UNEBLS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque - Todo acero inoxidable, Union 90 Deg. Codo: imagen relacionada
* Cuando se usa con agua, mantenga la presión de sobretensión por debajo del máximo. La calificación de presión. Para el agua, se deben utilizar insertos para tubos blandos (>> Haga clic aquí PUIT, PUSIT).
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Material de sellado Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión Rango de temperatura de funcionamiento -15::120°C