(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - miniatura, unión

Empuje para conectar accesorios - miniatura, unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es el acoplamiento en miniatura de un toque.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos en miniatura de un toque - Unión: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno

Especificaciones

Número de parte-Diámetro nominal
MNCN4
MNUN6
-
M5
Número de parteBPÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa
(g)
TipoD
MNUN422.785.42
624.410.4113.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNUN4
MNUN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos en miniatura de un toque - Unión: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión recta Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C