(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar accesorios - colector, triple doble

Empuje para conectar accesorios - colector, triple doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Acoplamiento de un toque que permite conectar varios accesorios

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Colector, tipo triple doble: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-D2
DUNLW4-8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD2ABB1B2C1C2PF1F2XY
TipoD1
DUNLW4819.56619.529.51014.510.51017.53810.5
6102278.5223212.517.5131019.54512
81224.58724.53614.5201511.5225113

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DUNLW4-8
DUNLW6-10
DUNLW8-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C