(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de tubería para mangueras de conducto de aluminio - brida

Piezas de tubería para mangueras de conducto de aluminio - brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Artículos de manguera de conducto de aluminio - Brida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HOAJAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HOATM 50
Número de partetD1P. C. D.d1
TipoDiámetro nominal
HOAJ38266526.6
507965
6591.577.5
75111949
100136119
113152134
125168148
150193173

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOAJ38
HOAJ50
HOAJ65
HOAJ75
HOAJ100
HOAJ113
HOAJ125
HOAJ150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1

Más información

■ especificación
· Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 160°C
 

Información básica

Tipo Brida Material Acero inoxidable 304