(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas de manguera - apriete manual

Abrazaderas de manguera - apriete manual

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Especifique tamaños basados en la manguera OD aplicable

Bandas de manguera - Tipo de tighetning manual: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HOSBH18
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Número de parte Rango de apriete OD de la manguera (mm) L T E
Tipo No.
HOSBH 15 15~22 32 0.5 12
18 18~28
20 20~34
25 25~40
40 40~55

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSBH15
HOSBH18
HOSBH20
HOSBH25
HOSBH40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104055

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero bajo en carbón