(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de vacío - Reductor

Accesorios de tubería de vacío - Reductor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Adecuado
· Tipo de ajuste: Reductores
· Material: Acero inoxidable 304

Accesorios de tubería de vacío - Reductor: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWF16
Número de parteA1A2BC
TipoNo.
FRNWJ25-10403013.8 10.0
25-16403021.7 17.5
40-16553021.7 17.5
40-255540 27.2 23.0
50-25754027.223.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWJ25-10
FRNWJ25-16
FRNWJ40-16
FRNWJ40-25
FRNWJ50-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tamaño de brida (nominal) Lado de diámetro pequeño Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251013.810
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251621.717.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10401621.717.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402527.223
1 Pieza(s)

8 Días o más

10502527.223

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Reductor Material Acero inoxidable 304