(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de tubería de vacío - T

Racores de tubería de vacío - T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Adecuado
· Tipo de ajuste: Camisetas
· Material: Acero inoxidable 304

Accesorios de tubería de vacío - Tipo de te: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWF16
Número de parteABCL
TipoNo.
FRNWT103013.8 10 40
163021.7 16 40
254027.2 23 50
405542.7 37.1 65
507560.5 54.9 80
[ ! ]
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWT10
FRNWT16
FRNWT25
FRNWT40
FRNWT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101013.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101621.716
1 Pieza(s)

8 Días o más

102527.223
1 Pieza(s)

8 Días o más

104042.737.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

105060.554.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Camisetas Material Acero inoxidable 304