(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de tubería de vacío: anillos centrales con junta tórica

Racores de tubería de vacío: anillos centrales con junta tórica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tipo de montaje fácil con un anillo exterior.

Accesorios de tubería de vacío - Anillo central con junta tórica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: anillo: acero inoxidable 304
Junta tórica: Fluororubber

Especificaciones

Número de parte
FRNWC25
Número de parteAB
TipoNo.
FRNWR1630 32
2540 42
4055 57
5075 77
[ ! ]Comúnmente utilizado para los números 10 y 16.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWR16
FRNWR25
FRNWR40
FRNWR50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida aplicable (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de vacío - Anillo central con junta tórica: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillo central con anillo exterior Material de la abrazadera Acero inoxidable
Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304 Material del anillo exterior Acero inoxidable 304 Diámetro de conexión 1