(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tubería de vacío - abrazadera

Accesorios para tubería de vacío - abrazadera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Abrazadera
· Tipo abrazadera: Estándar
· Diámetro de conexión: 1

Accesorios de tubería de vacío - Abrazadera: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: cuerpo principal: aluminio
Hilo: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWC25
Número de partedDLT
TipoNo.
FRNWC1620 42 61 17
2530 52 72 17
4044 70 90 17
5062 94 123 25
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Comúnmente utilizado para los números 10 y 16.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWC16
FRNWC25
FRNWC40
FRNWC50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida aplicable (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de vacío - Abrazadera: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de abrazadera Estándar Diámetro de conexión 1