(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de vacío - Brida larga

Accesorios de tubería de vacío - Brida larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Brida
· Forma de brida: Estándar
· Tipo de brida: Largo
· Material: Acero inoxidable 304

Accesorios de tubería de vacío - Brida larga: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
FRNWF16
Número de piezaABCDL
TipoN.º
FRNWLF10 3012.210.013.850
163017.217.521.7
254026.223.027.2
405541.237.142.7
507552.254.960.5
Para algunos tamaños del tipo con brida NW, la forma real de la ranura puede ser diferente de la que se muestra en el dibujo.
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWLF10
FRNWLF16
FRNWLF25
FRNWLF40
FRNWLF50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101013.810
1 Pieza(s)

8 Días o más

101621.717.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

102527.223
1 Pieza(s)

8 Días o más

104042.737.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

105060.554.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida Largo
Material Acero inoxidable 304