(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de vacío - Brida ciega

Accesorios de tubería de vacío - Brida ciega

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Brida
· Forma de brida: Blanco
· Material: Acero inoxidable 304

Accesorios de tubería de vacío - Brida ciega: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWC25
Número de parteABCDT
TipoNo.
FRNWBF10 3012.2 6.0 2.55
1630 17.2 11.0
254026.2 20.0
4055 41.2 35.0
5075 52.2 46.0

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWBF10
FRNWBF16
FRNWBF25
FRNWBF40
FRNWBF50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
Diámetro interno de la ranura C
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010306
1 Pieza(s)

8 Días o más

10163011
1 Pieza(s)

8 Días o más

10254020
1 Pieza(s)

8 Días o más

10405535
1 Pieza(s)

8 Días o más

10507546

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de vacío - Brida ciega: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Ciego Material Acero inoxidable 304