(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores para tubos de cobre recocido - roscados, conector rosca G

Racores para tubos de cobre recocido - roscados, conector rosca G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Material del tubo: Cobre
· Tipo de conección: Inserto de tubo a rosca

  • Componentes inCAD
Accesorios para tuberías de cobre recocido - Conector roscado (rosca G): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Número de parteT
G(PF)
(L)(L1)T1 (UNF)
Unificar hilo fino
Cuadrado
TipoDCuerpo principalTuerca
DKFGF61/434157/16-20UNF1717
81/435151/2-20UNF1719
103/842195/8-18UNF2222

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKFGF6
DKFGF8
DKFGF10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios para tuberías de cobre recocido - Conector roscado (rosca G): imagen relacionada
Especificaciones de montaje
Fluidos aplicablesAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
■ Característica: Adecuado para tuberías que requieren hermeticidad, como tuberías de gas refrigerante.

Ejemplo

Accesorios para tuberías de cobre recocido - Conector roscado (rosca G): imagen relacionada
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Material del tubo Tubo de cobre