(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería de cobre - Unión Tee

Accesorios de tubería de cobre - Unión Tee

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Tipo de conexión: tubo de igual diámetro: camisetas de unión
· Material del tubo: Cobre
· Tipo de conección: Inserto de tubo a tubo, igual diámetro

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de cobre - unión en T: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: latón
[! ] Anillo incluido (número de pieza: DKRG )

Especificaciones

Número de parte-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Número de parte(L)(L1)T1
G(PF)
Cuadrado
TipoTubo aplicable OD DCuerpo principalTuerca
DKUT350251/81212
450251/81212
550251/81212
662311/41616
862311/41616
1070353/81919
1284421/22424

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKUT3
DKUT4
DKUT5
DKUT6
DKUT8
DKUT10
DKUT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de montaje
Fluido AplicableAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Material del tubo Tubo de cobre