(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

Accesorios de tubería de cobre - Junta de pasador: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Número de parted2DLL1L2
Tipod1
DKPRJ43.0 6.0 15.0 14.0 1.0
64.5 8.0 16.0 15.0 1.0
86.0 10.0 19.0 17.5 1.5
108.0 12.0 22.0 20.0 2.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKPRJ4
DKPRJ6
DKPRJ8
DKPRJ10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de montaje
Fluido AplicableAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Material del tubo Tubo de cobre