(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de cobre: unión en T, rama roscada

Accesorios de tubería de cobre: unión en T, rama roscada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Tipo de conexión - ramal de tubo roscado: camiseta masculina
· Material del tubo: Cobre
· Tipo de rosca de conexión: R
· Tipo de conección: Inserto de tubo a rosca

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de cobre - T de unión, rama roscada: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: latón
[! ] Anillo incluido (número de pieza: DKRG )

Especificaciones

Número de parte-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Número de parteT
Selección R (PT)
T
R(PT)
(L)(L1)L2T1
G(PF)
Cuadrado
TipoTubo aplicable OD DCuerpo principalTuerca
DKUPT411/85025201/81212
21/45427251/81612
511/85025201/81212
21/45427251/81612
611/86231221/41616
21/46231251/41616
33/86633281/41916
811/86231221/41616
21/46231251/41616
33/86633281/41916
1021/47035273/81919
33/87035283/81919
41/27638343/82419
1233/88442311/22424
41/28442341/22424
[ ! ]El tamaño de la rosca PT marcado en el cuerpo del accesorio de tubería de cobre puede ser diferente del tamaño real.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKUPT4-1
DKUPT4-2
DKUPT5-1
DKUPT6-1
DKUPT6-2
DKUPT6-3
DKUPT8-1
DKUPT8-2
DKUPT8-3
DKUPT10-2
DKUPT10-3
DKUPT10-4
DKUPT12-3
DKUPT12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de montaje
Fluido AplicableAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Tipo de rosca de conexión R Material del tubo Tubo de cobre