(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, rosca PT hembra, rosca PF

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, rosca PT hembra, rosca PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Accesorios hidráulicos: rectos, rosca hembra PT, roscado PF: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCPFGPAcero al carbono 1035Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
YCPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L12B
TipoNo.
YCPFGP22F1/41/43813819
33F3/83/84215822
44F1/21/250181027

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCPFGP22F
YCPFGP33F
YCPFGP44F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2G1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluidos aplicables Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

Material Acero al carbono 1035 A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PF A Derecho, hembra

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico