(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores hidráulicos de mordida - unión de control

Racores hidráulicos de mordida - unión de control

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías hidráulicas de aceite.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería hidráulica de mordida - Verificar unión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGZRCuerpo principal, tuerca: acero al carbono 1025Cromato trivalente
Manga: acero al carbono-

Especificaciones

Número de parte
KTGS8-1
KTGR6
Número de parteTubo aplicable
O.D. D
Flujo de calificación
ℓ/min
Presión de craqueo MpaCabeza hexagonalFApriete a mano aproximadamente L
TipoNo.H1H
KTGZR10-0510180.05241974972
10-450.45
12-0512180.05242275174
12-450.45
■ Característica: Equipado con una estructura integrada de prevención de flujo inverso.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGZR10-05
KTGZR10-45
KTGZR12-05
KTGZR12-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (componentes relacionados)
(Mpa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::120°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Material del tubo Polibuteno