(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores hidráulicos tipo mordida - uniones

Racores hidráulicos tipo mordida - uniones

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías hidráulicas de aceite.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería hidráulica de mordida - Uniones: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGRCuerpo principal, tuerca: acero al carbono 1025Cromato trivalente
Manga: acero al carbono-

Especificaciones

Número de parte
KTGS8-1
KTGR6
Número de parteTubo aplicable
O.D. D
ECabeza hexagonalFApriete a mano aproximadamente L
TipoNo.H1H
KTGR664141473051
886171773152
10108171973154
121210192273154

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGR6
KTGR8
KTGR10
KTGR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Use el número 6 A, 8 A, 10 A, 15 A con el mismo número de SUT_, STPG_ ( haga clic aquí ).
Las fundas del número 6 A, 8 A, 10 A, 15 A son diferentes de las de KTGSL ( haga clic aquí ).
El número 8 tiene una protuberancia de aproximadamente 1,4 mm para mejorar la resistencia a la presión.
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Presión máxima de funcionamiento 50 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Material del tubo Polibuteno