(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores hidráulicos de mordida - tes

Racores hidráulicos de mordida - tes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías hidráulicas de aceite.

  • Componentes inCAD
Mordazas de tuberías hidráulicas - Tees: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGTECuerpo principal, tuerca: acero al carbono 1025Cromato trivalente
Manga: acero al carbono-

Especificaciones

Número de parte
KTGS8-1
KTGR6
Número de parteTubo aplicable
O.D. D
ELlaves planas
h
Hex Socket HFApriete a mano aproximadamente L
TipoNo.
KTGTE664141472030.5
886171772333.5
10108171972334.5
121210192272435.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGTE6
KTGTE8
KTGTE10
KTGTE12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Presión máxima de funcionamiento 50 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Material del tubo Polibuteno