(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores hidráulicos de mordida - conectores, roscados

Racores hidráulicos de mordida - conectores, roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Adecuado para plomería hidráulica de aceite.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Todos los productos vienen con una funda.
  • Solo para manguitos, consulte KTGSL para los tamaños en milímetros (6, 8, 10, 12), o haga clic aquí para los tamaños en pulgadas (6 A, 8 A, 10 A, 15 A).
Accesorios de tubería hidráulica Bite - conectores, roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGSCuerpo principal, tuerca: acero al carbono 1025Cromato trivalente
Manga: acero al carbono-
[! ] Solo para mangas, consulte KTGSL para las que tienen un tamaño en milímetros (6, 8, 10, 12), o haga clic aquí para las que tienen un tamaño en pulgadas (6 A, 8 A, 10 A, 15 A).

Especificaciones

Número de parte
KTGS8-1
KTGR6
Número de parteTubo aplicable
O.D. D
T
R(PT)
EDiámetro de referencia GPar
a mano
Aproximadamente L
Cabeza hexagonalF
TipoNo.H1H
KTGS6-161/843.9734.5 1414728
6-261/446.0137.5 1714733
8-181/843.9735.51717729
8-281/466.0137.5 1717733
10-2101/476.0138.51719733
10-3103/886.3539.0 1919734
12-2121/476.0138.51922733
6A-210.51/476.0134.51719733
8A-313.83/896.354022247.537
10A-417.31/2128.1644.52732841
15A-621.73/4169.53483236945
[ ! ]Use el número 6 A, 8 A, 10 A, 15 A con el mismo número de SUT_, STPG_ ( haga clic aquí ).
Las fundas del número 6 A, 8 A, 10 A, 15 A son diferentes de las de KTGSL ( haga clic aquí ).
Los números 8, 10 y 12 tienen una protuberancia de aproximadamente 1,4 mm para mejorar la resistencia a la presión.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGS6-1
KTGS6-2
KTGS6A-2
KTGS8-1
KTGS8-2
KTGS8A-3
KTGS10-2
KTGS10-3
KTGS10A-4
KTGS12-2
KTGS15A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión máxima de funcionamiento Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 - MPa1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 - MPa3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Tipo de rosca de conexión R
Material del tubo Polibuteno