(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores hidráulicos de mordida - codo, roscado

Racores hidráulicos de mordida - codo, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racores hidráulicos de mordida - codo, roscado
  • Racores hidráulicos de mordida - codo, roscado
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Adecuado para tuberías hidráulicas de aceite.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Todos los productos vienen con una funda.
Accesorios de tubería hidráulica de mordida - Codo, roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGECuerpo principal, tuerca: acero al carbono 1025Cromato trivalente
Manga: acero al carbono-

Especificaciones

Número de parte
KTGS8-1
KTGR6
Número de parteTubo aplicable
O.D. D
T
R(PT)
EE1Posición
de calibre
Diámetro G
Apriete a mano
Aproximadamente L
L1Llave inglesa
Pisos
h
Maleficio
Cuadrado
Talla H
F
TipoNo.
KTGE6-161/8443.9730.5141414720
6-261/444.56.0133.5171714723
8-181/8643.9733.5161717723
8-281/4676.0133.5181717723
10-2101/4876.0134.5191719723
10-3103/8896.3535.519.51919724
12-2121/41076.0135.520.51922724
8A-313.83/81196.354022.522247.528
10A-417.31/214128.1644.5302732832
15A-621.73/418169.5346.532.53236934

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGE6-1
KTGE6-2
KTGE6A-2
KTGE8-1
KTGE8-2
KTGE8A-3
KTGE10-2
KTGE10-3
KTGE10A-4
KTGE12-2
KTGE15A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión máxima de funcionamiento Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

4 Días o más

-50 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 - MPa1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 - MPa1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 - MPa3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Tipo de rosca de conexión R
Material del tubo Polibuteno