(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores adaptadores sanitarios - extremo de férula, casquillo roscado

Racores adaptadores sanitarios - extremo de férula, casquillo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios de conversión para tuberías sanitarias y otros tipos de tuberías.

Accesorios del adaptador sanitario - Adaptador de enchufe roscado de virola: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNZFSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNZFA1S
-
4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalRpABDLC
TipoNo.
SNZFS1.5S21/450.543.538.1210.9
33/81.2
41/21.2
2S33/864.056.550.8211.2
41/21.2
63/41.2
2.5S41/277.570.563.5211.2
63/41.2
811.5
3S63/491.083.576.3211.2
811.5
1011/41.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNZFS1.5S-2
SNZFS1.5S-3
SNZFS1.5S-4
SNZFS2S-3
SNZFS2S-4
SNZFS2S-6
SNZFS2.5S-4
SNZFS2.5S-6
SNZFS2.5S-8
SNZFS3S-6
SNZFS3S-8
SNZFS3S-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro del tornillo nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.72 (Rp1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.73 (Rp3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.74 (Rp1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.83 (Rp3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.84 (Rp1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.86 (Rp3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.54 (Rp1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.56 (Rp3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.58 (Rp1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S72.36 (Rp3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S72.38 (Rp1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S72.310 (Rp11/4)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304