(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores adaptadores sanitarios - extremo con férula, extremo roscado

Racores adaptadores sanitarios - extremo con férula, extremo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios de conversión para tuberías sanitarias y otros tipos de tuberías.

  • Componentes inCAD
Conexiones del adaptador sanitario: extremo de virola y extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNZFAAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNZFA1S
-
4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalR (PT)LABdd1D1
TipoNo.
SNZFA1S3-403/84050.543.52311.017.3
41/26015.721.7
4-4040
63/4602127.2
6-4040
81602634
8-4040
1.5S6-403/44035.72127.2
81602634
8-4040
1011/46535.742.7
1211/2654048.6
2S1011/47064.0 56.547.835.742.7
1211/2704050.8
162705160.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNZFA1S-3-40
SNZFA1S-4
SNZFA1S-4-40
SNZFA1S-6
SNZFA1S-6-40
SNZFA1S-8
SNZFA1S-8-40
SNZFA1.5S-6-40
SNZFA1.5S-8
SNZFA1.5S-8-40
SNZFA1.5S-10
SNZFA1.5S-12
SNZFA2S-10
SNZFA2S-12
SNZFA2S-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
ID (solo diámetro diferente)
(Ø)
Diámetro del tornillo nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S2311.03-40(R(PT)3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S2315.74(R(PT)1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S2315.74-40(R(PT)1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S23216(R(PT)3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S23216-40(R(PT)3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S23268(R(RT)1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S23268-40(R(PT)1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S35.7216-40(R(PT)3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S35.7268(R(PT)1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S35.7268-40(R(PT)1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S35.735.710(R(PT)1 1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S35.74012(R(PT)11/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S17.835.710(R(PT)1 1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S47.84012(R(RT)11/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S47.851.016(R(RT)2)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Rango nominal de OD D 1.0S~2.0S Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior