(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores sanitarios - abrazadera, media/alta presión

Racores sanitarios - abrazadera, media/alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de conector de férula, presión media / alta: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión de funcionamiento recomendada
SNCPHFundido de acero inoxidable CF-81S a 2S: 0 a 1 MPa
2.5S a 3S: 0 a 0.8 MPa

Especificaciones

Número de parte
SNCPW2S
Número de parteDAB
TipoNo.
SNCPH1S6597 88
1.5S
2S7910996
2.5S94128104
3S107143110
[ ! ]Las formas para SNCPH1S y 1.5S son idénticas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNCPH1S
SNCPH1.5S
SNCPH2S
SNCPH2.5S
SNCPH3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de conector de férula, presión media / alta: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera Tipo Uso a media y alta presión