(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería sanitaria - Tapón de férula (Números de pieza)

Accesorios de tubería sanitaria - Tapón de férula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapas para virola
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tuberías sanitarias: tapa de férula, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias - Tapón de férula: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNFKAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDABL
TipoNo.
SNFK1S38.150.5 43.5 11.0
1.5S
2S50.864.0 56.5
2.5S63.577.5 70.5
3S76.391.0 83.5
[ ! ]SNFK1S y 1.5S tienen la misma forma.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNFK1S
SNFK1.5S
SNFK2S
SNFK2.5S
SNFK3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - Tapón de férula: imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Acabado superficial Pulido solo en la superficie exterior