(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colectores rotativos - bloques colectores

Colectores rotativos - bloques colectores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Esta estructura permite poca fuga de aire.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Bloques colectores - colectores rotativos: imagen relacionada
Bloques colectores - colectores rotativos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
BMRTN4-M5
Número de parteNominalTamaño de la rosca
M
LD h7TABEPdP.C.Dd1H9d2FHSVelocidad de rotación permitida (min -1 )Par de rotación (N · m)Área seccional mínima (mm 2 )Accesorios Plug
(Tamaño x cantidad)
Cantidad de fuga permitida *
(cm 3/min)
Masa (g)
TipoCircuitos
BMRTN4M5M5x0.8 Profundidad 572454101512.5104.5363 Profundidad 341624263500.054.9M5x 3 piezas11110
1Rc1/8946012.520.515.513.54922.535382400.0712.5R1/8x 3 piezas13280
6M5M5x0.8 Profundidad 593.553101513104520.532342400.124.9M5x 5 piezas13160
1Rc1/8122.57012.520.517.513.5582741441700.1712.5R1/8x 5 piezas15500
8M5M5x0.8 Profundidad 511860111616104922.536382000.24.9M5x 6 piezas15380
1Rc1/8156807162417.513.55.5674 Profundidad 453146481400.412.5R1/8x 6 piezas16900
* La cantidad de fuga permitida es el valor en el envío de fábrica. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMRTN4-1
BMRTN4-M5
BMRTN6-1
BMRTN6-M5
BMRTN8-1
BMRTN8-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de circuitos Nominal de hilo Velocidad rotacional permitida
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (Rc1/8)240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (Rc1/8)170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (Rc1/8)140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108M5200

Cargando…

  1. 1

Más información

Bloques de colector - Colectores rotativos: imagen relacionada

Ejemplo

Bloques de colector - Colectores rotativos: imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Tipo de alto rendimiento