(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para bloques de alimentación - soportes con racores instantáneos

Accesorios para bloques de alimentación - soportes con racores instantáneos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Desengrasante

Colectores con accesorios
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de los bloques distribuidores: soportes con accesorios de acoplamiento instantáneo, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Elementos de bloques múltiples - Soportes con accesorios de acoplamiento de un toque: Imagen relacionada
· Materiales
TipoSoporteAcoplamiento de un toque
Unica filaDoble fila[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
-TGLCWAcero bajo en carbónCromato trivalenteC36000 Latón (Anillo: Tereftalato de Polibutileno PBT)
TGLCS-Acero inoxidable 304-Acero inoxidable 303 (anillo: tereftalato de polibutileno PBT)

Especificaciones

Número de parte-H-Y-B
TGLB3
TGLBW3
-
-
2
4
-
-
Y60
Y60
-
-
B40
B40
■Especificaciones
Fluido AplicableAire comprimidoAgua
Temperatura de funcionamiento Distancia-5~60°C5~40°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.3 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa-
[ ! ]Cuando use agua como medio fluido, utilice insertos de tubo blando ( haga clic aquí ) en el tubo.
■ Single-Row
Número de parteNúmero de acoplamientos de un toque
H
YBPSDWMedida de rosca MxPitchÁrea efectiva de la sección transversal (mm 2 )t
TipoNo.
TGLCS41
2
3
4
5
6
40
50
60
70
30

40
28141432.6M12x14.32.0
6341717M14x112.7
8381919M16x123.4
10482424M20x137.4
1248242434.6M22x153.6
■ doble fila
Número de parteNúmero de acoplamientos de un toque
H
YBPP1SDWMedida de rosca MxPitchÁrea efectiva de la sección transversal (mm 2 )t
TipoNo.
TGLCW42
4
6
8
10
12
40
50
60
70
30

40
2828141433M12x14.32.3
63434171736M14x112.7
83838191939M16x123.4
104848242344.5M20x137.4
124848242647M22x153.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGLCS4-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de montaje Numero de pasos Tubo aplicable OD
(φ)
El número de accesorios H B
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso4130 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso4230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso4330 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso4430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso4530 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso4630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso6130 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso6230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso6330 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso6430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso6530 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso6630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso8130 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso8230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso8330 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso8430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso8530 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso8630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso10130 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso10230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso10330 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso10430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso10530 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso10630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso12130 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso12230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso12330 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso12430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso12530 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 3041 paso12630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos4230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos4430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos4630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos4830 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos41030 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos41230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos6230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos6430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos6630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos6830 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos61030 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos61230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos8230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos8430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos8630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos8830 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos81030 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos81230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos10230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos10430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos10630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos10830 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos101030 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos101230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos12230 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos12430 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos12630 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos12830 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos121030 ~ 4040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbón2 pasos121230 ~ 4040 ~ 70

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Tipo de acoplamiento de un toque