(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colectores de tuberías - casquillos roscados, 2 filas, 180 grados

Colectores de tuberías - casquillos roscados, 2 filas, 180 grados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Este es un colector en forma de tubo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los colectores de tuberías (tomas roscadas, 2 filas, 180 grados), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Colectores de tubería - Tomas roscadas, salidas 2 filas 180 grados, 2 entradas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo estándarTipo configurable
SGMMD-SGPCromato trivalente
SUMMDSUMMDFAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-H
(Número de agujeros)
-P-S-Q
SUMLF32A
SGSKK1
-
3
-
P50
-
S50
-
Q50
■ Fluido aplicable
Agua, aire
■ Dimensiones V y T
d1
RC (PT)
VT
1 (1/8)1521.7
2 (1/4)2028.4
3 (3/8)2533.4
4 (1/2)3039.9
Número de parteH
Circuitos
P, S, Qd1d3Dd
TipoNo.Tipo estándarTipo configurable Incremento de 1 mmRc (PT)Rc (PT)
Tipo estándarTipo configurable
SGMMD SUMMD
SUMMDF
20A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/83/427.221.4
25A5040 (50)~1501/413427.2
32A6050 (60)~1503/81 1/442.735.5
40A7060 (70)~1501/21 1/248.641.2
[ ! ]Especifique P, S y Q dentro del rango de L = (H-1) xP + S + Q≤700. [! ] Para P, S, Q Tipo configurable, el valor mínimo requerido para las dimensiones S y Q están en ().

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGMMD20A-2
SGMMD20A-3
SGMMD20A-4
SGMMD20A-5
SGMMD20A-6
SGMMD25A-2
SGMMD25A-3
SGMMD25A-4
SGMMD25A-5
SGMMD25A-6
SGMMD32A-2
SGMMD32A-3
SGMMD32A-4
SGMMD32A-5
SGMMD32A-6
SGMMD40A-2
SGMMD40A-3
SGMMD40A-4
SGMMD40A-5
SGMMD40A-6
SUMMD20A-2
SUMMD20A-3
SUMMD20A-4
SUMMD20A-5
SUMMD20A-6
SUMMD25A-2
SUMMD25A-3
SUMMD25A-4
SUMMD25A-5
SUMMD25A-6
SUMMD32A-2
SUMMD32A-3
SUMMD32A-4
SUMMD32A-5
SUMMD32A-6
SUMMD40A-2
SUMMD40A-3
SUMMD40A-4
SUMMD40A-5
SUMMD40A-6
SUMMDF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-6-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-6-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-6-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-6-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de agujeros / agujeros serie H Material (cuerpo principal) Tamaño de rosca de entrada 1 Tamaño del hilo de entrada-2 Tamaño del hilo de salida Tipo Las dimensiones del extremo izquierdo S
(mm)
Paso P
(mm)
Dimensión del borde derecho Q
(mm)
Dimensión del extremo izquierdo S
(mm)
Dimensión derecha Q
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero] SGP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero] SGP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero] SGP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero] SGP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero] SGP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero] SGP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero] SGP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero] SGP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero] SGP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero] SGP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero] SGP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero] SGP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero] SGP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero] SGP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero] SGP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero] SGP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero] SGP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero] SGP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero] SGP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero] SGP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPaso fijo454545--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPaso fijo505050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPaso fijo606060--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPaso fijo707070--
1 Pieza(s)

12 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPitch Configurable-35 ~ 150-45 ~ 15045 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPitch Configurable-35 ~ 150-45 ~ 15045 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPitch Configurable-35 ~ 150-45 ~ 15045 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPitch Configurable-35 ~ 150-45 ~ 15045 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP3/4B3/4B1/8BPitch Configurable-35 ~ 150-45 ~ 15045 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPitch Configurable-40 ~ 150-50 ~ 15050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPitch Configurable-40 ~ 150-50 ~ 15050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPitch Configurable-40 ~ 150-50 ~ 15050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPitch Configurable-40 ~ 150-50 ~ 15050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1B1B1/4BPitch Configurable-40 ~ 150-50 ~ 15050 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable-50 ~ 150-60 ~ 15060 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable-50 ~ 150-60 ~ 15060 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable-50 ~ 150-60 ~ 15060 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable-50 ~ 150-60 ~ 15060 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable-50 ~ 150-60 ~ 15060 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

102[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable-60 ~ 150-70 ~ 15070 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable-60 ~ 150-70 ~ 15070 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable-60 ~ 150-70 ~ 15070 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable-60 ~ 150-70 ~ 15070 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable-60 ~ 150-70 ~ 15070 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Colector de tubería Tipo de puerto de tubería Tipo de 180 ° de 2 vías Tipo de extremo de tubería, primer puerto Tipo roscado (Rc)
Forma de la tubería Parte final La segunda apertura Tipo roscado (Rc) Tipo de salida Tipo roscado (Rc) Tipo de extremo de tubería Ambos extremos planos
Tema Nominal 1