(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques colectores: hidráulicos, de alta presión, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables

Bloques colectores: hidráulicos, de alta presión, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables
  • Cambios en Especificaciones

Se puede especificar la alteración del hilo G (PF). Agregue G- precediendo el número de parte para solicitar cotizaciones y ordenar.

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples: hidralulico, alta presión, salidas en 3 lados, montaje vertical / horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
BMAHAcero al carbón 1018Cromato trivalente34,5 MPa
≈350 kgf/cm² o menos

Especificaciones

Número de parte-Q-R-S
TipoTornillo
Orificio
Circuitos
BMAHZT4-Q2-R2-S2
G-BMAHZT4-Q2-R2-S2(Hilo G)
Número de parteRc (PT)PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, R y S
TipoSelección de orificio de montajeCircuitosQ, R, S
BMAHZA (Avellanado)
NA (a través del orificio)
T (Roscado interno)
ZT (Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
5003
216
329
4312
5415
6518
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ex: G-BMAH ) Para ordenar, vea el ejemplo de pedido.
[ ! ]Para Q, R y S, especifique 1, 2, 3 o 4 indicado antes ().
[ ! ]Solo el tipo de circuito 6 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMAHNA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [R 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

102Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

103Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

104Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

105Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

102Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

103Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

104Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

105Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

102Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

103Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

104Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

105Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

101Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

102Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

103Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

104Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

105Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Hilo G (PF)NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

102Hilo G (PF)NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Hilo G (PF)NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Hilo G (PF)NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Hilo G (PF)NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Hilo G (PF)NA (a través)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Hilo G (PF)T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

102Hilo G (PF)T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Hilo G (PF)T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Hilo G (PF)T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Hilo G (PF)T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Hilo G (PF)T (girado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Hilo G (PF)ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

102Hilo G (PF)ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Hilo G (PF)ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Hilo G (PF)ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Hilo G (PF)ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Hilo G (PF)ZA (avellanado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Hilo G (PF)ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

102Hilo G (PF)ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Hilo G (PF)ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Hilo G (PF)ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Hilo G (PF)ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Hilo G (PF)ZT (avellanado roscado)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluir Tipo de agujero en forma de T Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tamaño de bloque(mm) 50×50 Paso P(mm) 50 Paso fijo / designado Tipo fijo
Aplicación Para presión hidráulica / agua