(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques colectores: neumáticos, de dos hileras, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales

Bloques colectores: neumáticos, de dos hileras, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Fluir: Intlets – a través de salidas - 2 lados
· Material: Aleación de aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques distribuidores: neumáticos, de doble fila, salidas en 2 lados, sin entradas, montaje horizontal, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples: neumático, doble hilera, salidas en 2 lados, sin entradas, montaje horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
BTAWAleación de aluminio 5052-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
BTAWAAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-Q-B
BTAW2-Q2-B2
Número de parteRc (PT), M (grueso)LNxPFNúmero de puertos
TipoCircuitosQB
BTAW

BTAWA
15 (M5)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1 (1/8)
2 (1/4)
350224
2601x25478
3852x257212
41103x259716
51354x2512220
61605x2514724
[ ! ]Para Q y B, especifique 1, 2 o 5 indicado antes ().
[ ! ]Solo el número 6 tiene un orificio para tornillo M5 adicional en el punto medio de la longitud total.
■ Característica
La disposición de tuberías en dos etapas ahorra espacio en la dirección horizontal.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTAW1-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW2-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW3-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW4-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW5-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW6-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA1-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA2-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA3-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA4-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA5-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA6-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Numero de circuitos
(Resma)
Dibujo B Pieza Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [B] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno11 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno21 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno31 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno41 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno51 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno61 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro11 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro21 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro31 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro41 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro51 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claro61 ~ 51 ~ 5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical Material A5052 Tamaño de bloque(mm) 30×40
Tamaño / tipo de hilo Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo} Paso P(mm) 25 Paso fijo / designado Tipo fijo
Aplicación Neumático