(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques colectores: hidráulicos o neumáticos, 2 circuitos, salidas en 1 lado, orificios de montaje verticales

Bloques colectores: hidráulicos o neumáticos, 2 circuitos, salidas en 1 lado, orificios de montaje verticales
  • Menor Tiempo de Envío

Se puede especificar la alteración del hilo G (PF). Agregue G- precediendo el número de parte para solicitar cotizaciones y ordenar.

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples: hidralulico / neumático, dos circuitos, montaje vertical: imagen relacionada
· Materiales
UsoTipoPlaza de bloque[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Hidráulico WBMBF30x35Acero al carbón 1018Cromato trivalente20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
WBMBFRAcero inoxidable 304-
NeumáticoWBMSF30 cuadradosAleación de aluminio 5052-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos

Especificaciones

Número de parte-Q-R-G-K
WBMBF4
WBMRF4
WBMUF4
G-WBMUF4
-

-
-
Q3

Q1
Q1

-
-
-

R2
R3
R3
-
-
-
-
G3
G2
G3
G3
-
-
-
-
K3
K3
K3
K3



(Hilo G)
Número de parteHidráulicoNeumáticoCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, G y K
TipoCircuitosRc (PT), NPTRc (PT), M (grueso), NPT
QG, KQ, G, K
WBMBF
WBMBFR
WBMSF
21 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
04
426
648
[ ! ]Para Q, G y K, especifique 1, 2, 3, 4, 5, 1 N, 2 N, 3 N o 4 N indicados antes (). [! ] Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-WBMBF ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
G-WBMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMSF2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
G-WBMSF4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
G-WBMSF6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMSF2-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Aplicación Dibujo G Parte Diámetro del hilo Selección NPT [G] Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza PT/PF, M (grueso) Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo K Parte Rosca Diámetro Selección NPT [K] Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente-2Hilo G (PF)Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente-4Hilo G (PF)Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente-6Hilo G (PF)Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno-2Hilo G (PF)Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno-4Hilo G (PF)Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno-6Hilo G (PF)Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Ninguno-2Hilo G (PF)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Ninguno-4Hilo G (PF)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Ninguno-6Hilo G (PF)Neumático-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Para agua hidráulica-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Neumático1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Neumático1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1 ~ 51/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A5052Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}Neumático-1 ~ 51/4 [K2N] / 1/8 [K1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-

Cargando…

 

Información básica

Fluir Agujero lateral ciego • Tipo de orificio superior de dos circuitos Paso fijo / designado Tipo fijo