(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques colectores - neumáticos, salidas 1 o 2 lados, 2 entradas

Bloques colectores - neumáticos, salidas 1 o 2 lados, 2 entradas
  • Descuento por volumen

Nuevo: Material anodizado transparente agregado en junio de 2023
· Fluir: Entradas - pasantes, salidas - 2 lados, entradas - pasantes, salidas - superior
· Material: Aleación de aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre bloques distribuidores - neumáticos - salidas en 2 lados, horizontales/salidas en 1 lado, verticales, 2 entradas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples - Neumático - Salidas en 2 lados, Horizontales / Salidas en 1 lado, Vertical, 2 entradas: Imagen relacionada
Bloques múltiples - Neumático - Salidas en 2 lados, Horizontales / Salidas en 1 lado, Vertical, 2 entradas: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio


Especificaciones

Número de parte
BMIAN3-22
Número de parted 1
Rc (PT)
d 2
Rc (PT)
TipoNo.
BMIAN1111/81/8
221/41/4
2111/81/8
121/81/4
221/41/4
3111/81/8
221/41/4
4111/81/8
121/81/4
221/41/4
5121/81/4
221/41/4
6111/81/8
Número de parted 1
Rc (PT)
d 2
Rc (PT)
TipoNo.
BMSLN2241/41/2
333/83/8
441/21/2
3333/83/8
441/21/2
4231/43/8
241/41/2
333/83/8
441/21/2
5241/41/2
333/83/8
441/21/2
6231/43/8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMIAN1-11
BMIAN1-22
BMIAN2-11
BMIAN2-12
BMIAN2-22
BMIAN3-11
BMIAN3-22
BMIAN4-11
BMIAN4-12
BMIAN4-22
BMIAN5-12
BMIAN5-22
BMIAN6-11
BMSLN2-24
BMSLN2-33
BMSLN2-44
BMSLN3-33
BMSLN3-44
BMSLN4-23
BMSLN4-24
BMSLN4-33
BMSLN4-44
BMSLN5-24
BMSLN5-33
BMSLN5-44
BMSLN6-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFluir Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40111 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40122 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40211 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40212 (Rc1/8, Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40222 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40311 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40322 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40411 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40412 (Rc1/8, Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40422 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40512 (Rc1/8, Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40522 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio pasante vertical30×40611 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40224 (Rc1/4, Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40233 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40244 (Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40333 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40344 (Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40423 (Rc1/4, Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40424 (Rc1/4, Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40433 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40444 (Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40524 (Rc1/4, Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40533 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40544 (Rc1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior40×40623 (Rc1/4, Rc3/8)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material A5052 Tratamiento de superficies Ninguno Aplicación Neumático