(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques colectores: hidráulicos o neumáticos, salidas en 3 lados, sin entradas

Bloques colectores: hidráulicos o neumáticos, salidas en 3 lados, sin entradas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Material anodizado transparente agregado en junio de 2023
· Fluir: Entradas: ninguna, salidas: superior y 2 lados
· Material: Acero inoxidable 304, aleación de aluminio, acero con bajo contenido de carbono.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples: hidralulico / neumático, salidas de 3 lados, sin entradas, montaje vertical / horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
BMANAcero al carbón 1018Cromato trivalente20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
BMANRAcero inoxidable 304-
BMGNAleación de aluminio-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos

* MBGN_-55 N es para espacio limitado.
[ ! ]El material de BMGN_-55 N es aleación de aluminio 6063.

Especificaciones

Número de parte
BMAN2-33
BMGN3-22N
Número de parted Rc (PT)ABLPP'P1P2EFYd1d2
TipoNo.





BMAN
(Aceite hidráulico)

BMANR
(Hidráulica de agua)






[ ! ]* 4, 5 y 6 están disponibles solo para BMAN.
1111/8403040--25-20B/27116.66.5
221/4
2111/8308040-65-20
221/4
333/8403821
3111/83012040-105-20
221/4
333/8403921
*4111/8301604040145-20
221/4
333/8403921
*5111/8302004040185-20
221/4
333/8403921
*6111/830240404022512020
221/4
333/8403921
Número de parted
Rc (PT),
M (grueso)
ABLPP'P1P2EFYd1d2
TipoNo.
BMGN
(Neumático)
1111/8252540--25-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N15153020157.53.5-4.3-
2111/825257030-55-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515451535157.53.5-4.3-
3111/8252510030-85-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515601550157.53.5-4.3-
4111/825251303030115-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N151575151565157.53.5-4.3-
5111/825251603030145-2012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N151590151580157.53.5-4.3-
6111/825251903030175952012.579.55.55.5
22N1/4353517.5
55M5252512.5
55N1515105151595-157.53.5-4.3-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMAN1-11
BMAN1-22
BMAN2-11
BMAN2-22
BMAN2-33
BMAN3-11
BMAN3-22
BMAN3-33
BMAN4-11
BMAN4-22
BMAN4-33
BMAN5-11
BMAN5-22
BMAN5-33
BMAN6-11
BMAN6-22
BMAN6-33
BMANR1-11
BMANR1-22
BMANR2-11
BMANR2-22
BMANR2-33
BMANR3-11
BMANR3-22
BMANR3-33
BMGN1-11
BMGN1-22N
BMGN1-55
BMGN1-55N
BMGN2-11
BMGN2-22N
BMGN2-55
BMGN2-55N
BMGN3-11
BMGN3-22N
BMGN3-55
BMGN3-55N
BMGN4-11
BMGN4-22N
BMGN4-55
BMGN4-55N
BMGN5-11
BMGN5-22N
BMGN5-55
BMGN5-55N
BMGN6-11
BMGN6-22N
BMGN6-55
BMGN6-55N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40111 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40122 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40211 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40222 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40233 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40311 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40322 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40333 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40411 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40422 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40433 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40511 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40522 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40533 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40611 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×40622 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40633 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×40111 (Rc1/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×40122 (Rc1/4)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×40211 (Rc1/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×40222 (Rc1/4)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno40×40233 (Rc3/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×40311 (Rc1/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30×40322 (Rc1/4)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno40×40333 (Rc3/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25111 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A5052Ninguno35×35122 N (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25155(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno15×15155N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25211 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno35×35222 N (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25255(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno15×15255N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25311 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno35×35322 N (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25355(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno15×15355N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25411 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno35×35422 N (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25455(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno15×15455N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25511 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno35×35522 N (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25555(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno15×15555N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25611 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno35×35622 N (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno25×25655(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno15×15655N(M5)Neumático

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluir Tipo de agujero en forma de T