(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Elementos de bloques múltiples - Placas con accesorios de enchufe roscado

Elementos de bloques múltiples - Placas con accesorios de enchufe roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Colectores con accesorios
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre placas de bloque con accesorios de casquillo roscado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Elementos de bloques múltiples: placas con accesorios de enchufe roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
PlatoEnchufe
TGPLAAcero bajo en carbónAcero al carbono 1025Cromato trivalente1 MPa≈10 kgf/cm² o menos

Especificaciones

Número de parte-H-A-B-Y-S-P
TGPLA3-3-A200-B120-Y50-S40-P50
Número de parteNúmero de enchufes
H
A
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
YS
Incremento de 5 mm
P
Incremento de 1 mm
Rc (PT)DWt
TipoNo.
TGPLA11
2
3
4
150~300100~15050
60
70
80
20~20030~601/819222.3
225~15040~601/42225
33/82828
[ ! ]Para el número 1, A- (H-1) xP-S≥20 [! ] Para los números 2 y 3, A- (H-1) xP-S≥25 [! ] Si no se especifica P, P = 30 para el número 1 y P = 40 para el número 2 y 3.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGPLA1-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA2-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo El número de accesorios H A
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 (Rc1/8)1150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 (Rc1/8)2150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 (Rc1/8)3150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 (Rc1/8)4150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 (Rc1/4)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 (Rc1/4)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 (Rc1/4)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 (Rc1/4)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 (Rc3/8)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 (Rc3/8)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 (Rc3/8)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 (Rc3/8)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de bloques múltiples: placas con accesorios de enchufe roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Material de montaje Acero al carbono 1025