(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de terminales: hidráulicos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales configurables

Bloques de terminales: hidráulicos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales configurables
  • Menor Tiempo de Envío

Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD
Bloques de terminales: hidralulico, salidas de 2 lados, sin entradas, montaje horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
20 cuadradosPlaza 30x3550 cuadrados60 cuadrados20 cuadradosPlaza 30x3550 cuadrados
BTSBBTSBTSFLBTSL-BTSPBTSFLPAcero bajo en carbónCromato trivalente20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
BTSBMBTSMBTSFLM----Niquelado electrolítico
BTSBRBTSRBTSFLR-BTSBRPBTSRPBTSFLRPAcero inoxidable 304-
-BTSS-----Acero inoxidable 316
-BTSC-----Latón1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
[ ! ]BTSSP (acero inoxidable 316, cuadrado 30x35, configuración de paso) está disponible en nuestro sitio web.

Especificaciones

Número de parte-R-S-P
TipoCambio de orificio de montajeCircuitos
BTS
BTSFLP
G-BTSFLP

NA
NA
4
4
4
-
-
-
R3
R4
R4
-
-
-
S2
S3
S3

-
-

P50
P50

(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPTTono PCantidad de parcelas NNúmero total de subprocesos R y SABEXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosR, SEstándarConfigurable
Incremento de 1 mm
M
20 SQ.NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)--022020207.510M5

Pitch Standard
BTSB
BTSBM
BTSBR


Pitch Configurable


BTSBRP

22515~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
30x35 SQ.11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
--023035207.517.5M6
Pitch Standard
BTS
BTSM
BTSR
BTSS
BTSC
Pitch Configurable
BTSP

BTSRP


23525~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
50 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
--025050307.525M8

Pitch Standard
BTSFL
BTSFLM
BTSFLR

Pitch Configurable
BTSFLP

BTSFLRP
26035~6014
326
438
5410
640~60512
60 SQ.16 (3/4)
8 (1)
--026060401030M8
Pitch Standard
BTSL
26014
326
438
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BTS ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para R y S, especifique 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1 N, 2 N o 3 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono. [! ] Acero inoxidable 316 y latón es de hasta 6 conexiones.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos. [! ] Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos. (Excepto 20 cuadrados)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTS1-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS1-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS1-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS1-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS2-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS2-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS2-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS2-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS3-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS3-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS3-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS3-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS4-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS4-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS4-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS4-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS5-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS5-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS5-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS5-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS6-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS6-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS6-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS6-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS7-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS7-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS7-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS7-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS8-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS8-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS8-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS8-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTSB1-R1-S1
BTSB2-R1-S1
BTSB3-R1-S1
BTSB4-R1-S1
BTSB5-R1-S1
BTSB6-R1-S1
BTSB7-R1-S1
BTSB8-R1-S1
BTSBM1-R1-S1
BTSBM2-R1-S1
BTSBM3-R1-S1
BTSBM4-R1-S1
BTSBM5-R1-S1
BTSBM6-R1-S1
BTSBM7-R1-S1
BTSBM8-R1-S1
BTSBMNA1-R1-S1
BTSBMNA2-R1-S1
BTSBMNA3-R1-S1
BTSBMNA4-R1-S1
BTSBMNA5-R1-S1
BTSBMNA6-R1-S1
BTSBMNA7-R1-S1
BTSBMNA8-R1-S1
BTSBMT1-R1-S1
BTSBMT2-R1-S1
BTSBMT3-R1-S1
BTSBMT4-R1-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Aplicación Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección PT/PF [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo S Parte Diámetro del hilo Selección NPT [S] Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente35×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×201Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×202Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×203Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×204Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×205Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×206Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×207Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente20×208Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×201Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×202Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×203Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×204Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×205Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×206Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×207Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×208Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×201Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×202Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×203Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×204Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×205Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×206Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×207Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×208Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×201Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×202Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×203Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20×204Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)-Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-1-1

Cargando…

 

Información básica

Fluir Agujero pasante vertical