(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques colectores - neumáticos, salidas 2 lados, 2 entradas, orificios de montaje configurables

Bloques colectores - neumáticos, salidas 2 lados, 2 entradas, orificios de montaje configurables
  • Cambios en Especificaciones

Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples - Neumático, salidas 2 lados, 2 entradas, montaje vertical / horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
25 cuadradosPlaza 30x4050 cuadrados25 cuadradosPlaza 30x4050 cuadrados
BMUACBMUAFBMUALBMUACPBMUAFPBMUALPAleación de aluminio-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
BMUACABMUAFABMUALABMUACAPBMUAFAPBMUALAPAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte - Q - R - G - K - P
Tipo Cambio de orificio de montaje Circuitos
BMUAC
BMUAFP
G-BMUAFP
T
ZT
ZT
2
3
3
-
-
-
Q1
Q1
Q1
-
-
-
R5
R1
R1
-
-
-
G1
G2
G2
-
-
-
K1
K2
K2

-
-

P40
P40


(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPT, M (grueso)Tono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, R, G y KABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosQ, R, G, KEstándarIncremento configurable de 1 mmM
25 SQ.T (Roscado interno)11 (1/8)
M3 (M3)*
M4 (M4)*
5 (M5)*
--0425252012.5104M5
Pitch Standard
BMUAC

BMUACA
Pitch Configurable
BMUACP

BMUACAP
21515~5016
328
4310
5412
6514
7*15~40616
8*15~35718
30x40 SQ.ZB
(Contraterreno de superficie posterior)


NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)*
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--04304020207.57M5
Pitch Standard
BMUAF

BMUAFA
Pitch Configurable
BMUAFP

BMUAFAP
23020~5016
328
4310
5412
6514
7*15~40616
8*15~35718
50 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--04505025258.58.5M8
Pitch Standard
BMUAL

BMUALA
Pitch Configurable
BMUALP

BMUALAP
24035~6016
328
4310
5412
6514
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BMUAF ) Para ordenar, vea el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para Q, R, G y K, especifique 1, 2, 3, 4, 5, M3, M4, 1 N o 2 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos.
[ ! ]Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos.
[ ! ]* Cuando * marcado 25 Square o 30x40 Square para 7 u 8 está seleccionado, M3, M4 y 5 (M5) no están disponibles para G y K. [! ] M3, M4 y 5 (M5) no están disponibles para 25 Square, 30x40 Square Pitch Configurable Type G and K.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC3-QM[3,​4]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC4-Q[1,​5]-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMUAC4-QM[3,​4]-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza M (grueso) Selección [GM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo G Parte Diámetro del hilo Selección NPT [G] Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza PT/PF, M (grueso) Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo K Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [KM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo K Parte Rosca Diámetro Selección NPT [K] Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [QM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Pieza Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo R Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [RM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo--1 ~ 53 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4----1 ~ 53 ~ 4----1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (a través)15Tipo fijo3 ~ 4--3 ~ 4--3 ~ 4----1 ~ 5

Cargando…

 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio en forma de L Material A5052 Aplicación Neumático