(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques colectores - hidráulicos, salidas 1 lado, 2 entradas, orificios de montaje horizontales configurables

Bloques colectores - hidráulicos, salidas 1 lado, 2 entradas, orificios de montaje horizontales configurables
  • Menor Tiempo de Envío

Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples - Hidráulico, salidas 1 lado, 2 entradas, montaje horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
Plaza 30x3540 cuadrados50 cuadrados70 cuadradosPlaza 30x3540 cuadrados50 cuadrados
BMRSBMRFBMRFLBMRL-BMRFPBMRFLPAcero bajo en carbónCromato trivalente20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
-BMRFMBMRFLMBMRLM--BMRFLMPNiquelado electrolítico
BMRSRBMRFRBMRFLR-BMRSRPBMRFRPBMRFLRPAcero inoxidable 304-
-BMRFC-----Latón1 MPa≈10 kgf/cm² o menos

Especificaciones

Número de parte - R - G - K - P
Tipo Cambio de orificio de montaje Circuitos
BMRF
BMRFLP
G-BMRFLP

NA
NA
3
4
4
-
-
-
R3
R2
R2
-
-
-
G2
G3
G3
-
-
-
K2
K4
K4

-
-

P50
P50


(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPTTono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos R, G y KABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosRG, KEstándarIncremento configurable de 1 mmM
30x35 SQ.NA (Mediante)

T (Roscado interno)

ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
1 (1/8)
2 (1/4)
--0330352020156M5
Pitch Standard
BMRS

BMRSR
Pitch Configurable


BMRSRP
23020~5014
325
436
547
658
769
820~40710
40 SQ.11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
--0340403520207M6
Pitch Standard
BMRF
BMRFM
BMRFR
BMRFC
Pitch Configurable
BMRFP

BMRFRP

24025~5014
325
436
547
658
720~4569
820~40710
50 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
--0350503028208M8
Pitch Standard
BMRFL
BMRFLM
BMRFLR
Pitch Configurable
BMRFLP
BMRFLMP
BMRFLRP
26035~6014
325
436
547
658
70 SQ.16 (3/4)
8 (1)
8 (1)--0370704035259M8
Pitch Standard
BMRL
BMRLM
26014
325
436
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BMRF ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para R, G y K, especifique 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1 N, 2 N, 3 N o 4 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono. [! ] Latón es de hasta 6 conexiones.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos. [! ] Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF1-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF1-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF2-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF3-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF3-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF4-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF5-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF5-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF6-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF7-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF7-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Aplicación Dibujo G Parte Diámetro del hilo Selección NPT [G] Dibujo G Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo K Parte Rosca Diámetro Selección NPT [K] Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección PT/PF [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

Cargando…

 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio vertical semi-pasante