(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques colectores: neumáticos, salidas 1 lado, 2 entradas, orificios de montaje verticales configurables

Bloques colectores: neumáticos, salidas 1 lado, 2 entradas, orificios de montaje verticales configurables
  • Cambios en Especificaciones

¡Grandes pedidos de 20 piezas o más están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples - Neumático, salidas 1 lado, 2 entradas, montaje vertical: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
20 cuadrados30 cuadrados40 cuadrados60 cuadrados20 cuadrados30 cuadrados40 cuadrados
BMSFCBMSFBMSFLBMSFBBMSFCPBMSFPBMSFLPAleación de aluminio-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
BMSFCABMSFABMSFLA-BMSFCAPBMSFAPBMSFLAPAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-Q-G-K-P
TipoCambio de orificio de montajeCircuitos
BMSF
BMSFLP
G-BMSFLP
T
ZT
ZT
5
5
5
-
-
-
Q2
Q2
Q2
-
-
-
G1
G3
G3
-
-
-
K2
K3
K3

-
-

P50
P50


(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPT, M (grueso)Tono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, G y KABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosQG, KEstándarIncremento configurable de 1 mmM
20 SQ.T (Roscado interno)11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
1 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--032020201354M5
Pitch Standard

BMSFC

BMSFCA
Pitch Configurable

BMSFCP

BMSFCAP
21515~5014
325
436
547
658
71 (1/8)69
815~35710
30 SQ.ZB
(Contraterreno de superficie posterior)


NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)*
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--03303020207.57M5
Pitch Standard

BMSF

BMSFA
Pitch Configurable

BMSFP

BMSFAP
23020~5014
325
436
547
658
7*69
8*20~35710
40 SQ.11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--034040252577M6
Pitch Standard

BMSFL

BMSFLA
Pitch Configurable

BMSFLP

BMSFLAP
24035~6014
325
436
547
658
735~5069
835~40710
60 SQ.16 (3/4)
8 (1)
8 (1)--0360604035259M8
Pitch Standard
BMSFB
26014
325
436
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BMBF ) Para ordenar, vea el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para Q, G y K, especifique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M4, 1 N o 2 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos. [! ] Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos. (Excepto por 20 cuadrados)
[ ! ]Cuando se selecciona * marcado 30 Square para 7 u 8, 5 (M5) no están disponibles para G y K. [! ] Para G y K del tipo configurable de paso cuadrado 20, M3 M4 o 5 (M5) no son seleccionables.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza M (grueso) Selección [GM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo G Parte Diámetro del hilo Selección NPT [G] Dibujo G Diámetro del hilo de la pieza PT/PF, M (grueso) Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 8 (1) Dibujo K Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [KM] [KM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo K Parte Rosca Diámetro Selección NPT [K] Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 8 (1) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [QM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4 ) 8 (1)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×301Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×302Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×303Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×304Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×305Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×306Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×307Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×308Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]--1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×308Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×308Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30×308Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]-

Cargando…

 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior Material A5052 Aplicación Neumático