(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques colectores - hidráulicos, salidas 1 lado, 2 entradas, orificios de montaje verticales configurables

Bloques colectores - hidráulicos, salidas 1 lado, 2 entradas, orificios de montaje verticales configurables
  • Menor Tiempo de Envío

¡Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! Se puede especificar roscado G(PF) a pedido.

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples - Hidráulico, salidas 1 lado, 2 entradas, montaje vertical: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
Plaza 25x32Plaza 30x3550 cuadrados60 cuadradosPlaza 25x32Plaza 30x3550 cuadrados
BMBSBMBFBMBFLBMBLBMBSPBMBFPBMBFLPAcero bajo en carbónCromato trivalente20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
-BMBFMBMBFLM--BMBFMPBMBFLMPNiquelado electrolítico
BMBSRBMBFRBMBFLR-BMBSRPBMBFRPBMBFLRPAcero inoxidable 304-
-BMBFS---BMBFSP-Acero inoxidable 316
-BMBFC-----Latón1 MPa≈10 kgf/cm² o menos

Especificaciones

Número de parte - Q - G - K - P
Tipo Cambio de orificio de montaje Circuitos
BMBF
BMBFLP
G-BMBFLP

NA
NA
3
3
3
-
-
-
Q3
Q3
Q3
-
-
-
G4
G4
G4
-
-
-
K2
K6
K6

-
-

P45
P45


(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPTTono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, G y KABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosQG, KEstándarIncremento configurable de 1 mmM
25x32 SQ.ZB
(Contraterreno de superficie posterior)


NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT
(Taladro avellanado)
11 (1/8)
2 (1/4)
1 (1/8)
2 (1/4)
--0325322020156M5

Pitch Standard
BMBS

BMBSR

Pitch Configurable
BMBSP

BMBSRP
23020~5014
325
436
547
658
769
820~40710
30x35 SQ.11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
--0330352522157M6
Pitch Standard
BMBF
BMBFM
BMBFR
BMBFS
BMBFC
Pitch Configurable
BMBFP
BMBFMP
BMBFRP
BMBFSP
24025~501420
325
436
547
658
769
825~40710
50 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
--0350503028208M8
Pitch Standard
BMBFL
BMBFLM
BMBFLR
Pitch Configurable
BMBFLP
BMBFLMP
BMBFLRP
26035~6014
325
436
547
658
60 SQ.16 (3/4)
8 (1)
8 (1)--0360604035259M8
Pitch Standard
BMBL
26014
325
436
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BMBF ) Para ordenar, vea el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para Q, G y K, especifique 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1 N, 2 N, 3 N o 4 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono. [! ] Acero inoxidable 316 y latón es de hasta 6 conexiones.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos.
[ ! ]Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMBF1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF1-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF1-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF1-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF1-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF3-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF3-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF3-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF3-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF5-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF5-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF5-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF5-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF5-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF5-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF5-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF5-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF7-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF7-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF7-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF7-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF7-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF7-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF7-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF7-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMBF8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMBF8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMBF8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Aplicación Dibujo G Parte Diámetro del hilo Selección NPT [G] Dibujo G Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo K Parte Rosca Diámetro Selección NPT [K] Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×351Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×352Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×353Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×354Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×355Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×356Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×357Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 41/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente30×358Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado de superficie frontal)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua-2 ~ 4-2 ~ 41/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-

Cargando…

 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio superior