(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques colectores: neumáticos, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables

Bloques colectores: neumáticos, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables
  • Menor Tiempo de Envío

¡Grandes pedidos de 20 ~ 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD
Bloques múltiples: neumático, salidas de 3 lados, sin entradas, montaje vertical / horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) EstándarPaso (P) Configurable
20 cuadrados25 cuadrados35 cuadrados50 cuadrados20 cuadrados25 cuadrados35 cuadrados
BMGFCBMGFBMGFKBMGFLBMGFCPBMGFPBMGFKPAleación de aluminio-1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
BMGFCABMGFA-BMGFLABMGFCAPBMGFAP-Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte - Q - R - S - P
Tipo Cambio de orificio de montaje Circuitos
BMGF
BMGFP
G-BMGFP
T
ZT
ZT
4
4
4
-
-
-
Q2
Q2
Q2
-
-
-
R5
R2
R2
-
-
-
S2
S2
S2

-
-

P50
P50


(Hilo G)
Número de parteRc (PT), NPT, M (grueso)Tono PCantidad de parcelas NNúmero total de hilos Q, R y SABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeCircuitosQ, R, SEstándarIncremento configurable de 1 mmM
20 SQ.T (Roscado interno)

YN (De lado a lado)
11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--032020201054M5
Pitch Standard

BMGFC

BMGFCA
Pitch Configurable

BMGFCP

BMGFCAP
21515~5016
329
4312
5415
6518
720~50621
8724
25 SQ.NA (Mediante)

T (Roscado interno)

ZT (Taladro avellanado)

YZ (Avellanado lateral)

YN (De lado a lado)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--0325252012.57.57M5
Pitch Standard

BMGF

BMGFA
Pitch Configurable

BMGFP

BMGFAP
23020~5016
329
4312
5415
625~50518
7621
8724
35 SQ.11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--0335352017.57.57M5
Pitch Standard

BMGFK
Pitch Configurable

BMGFKP
23020~5016
329
4312
5415
625~50518
7621
8724
50 SQ.12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--03505025258.58.5M8
Pitch Standard

BMGFL

BMGFLA
240-16
329
4312
5415
6518
[ ! ]Para rosca G (PF), haga un pedido especificado con G- antes del número de pieza. (Ej: G-BMGF ) Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido.
[ ! ]Para Q, R y S, especifique 1, 2, 3, 4, 5, M3, M4, 1 N o 2 N indicados antes (). [! ] El circuito único no está disponible para el tipo configurable de tono.
[ ! ]Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para instalar los acoplamientos.
[ ! ]Cada tipo de circuito 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio desde la izquierda, paso de 2 y 3 puertos, y paso de 5 y 6 puertos. (Excepto 20 cuadrados y 25 cuadrados
[ ! ]Para Block Square 25 Type, cuando se selecciona 1 y 4 para ambos hilos cónicos en ángulo recto, los hilos macho pueden interferir entre sí. Seleccione Block Square 35 Type en su lugar.
[ ! ]Seleccione NA, T o ZT para 7 y 8 tipos de circuitos con forma de orificio de montaje.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMGF1-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF1-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF1-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF1-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF1-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF1-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF1-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF1-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF2-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF2-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF2-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF2-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF2-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF2-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF2-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF2-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF3-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF3-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF3-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF3-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF3-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF3-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF3-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF3-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF4-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF4-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF4-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF4-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF4-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF4-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF4-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF4-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF5-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF5-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF5-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF5-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF5-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF5-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF5-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF5-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF6-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF6-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF6-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF6-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF6-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF6-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF6-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF6-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF7-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF7-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF7-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF7-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF7-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF7-Q[1,​2,​5]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF7-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF7-Q[1,​2,​5]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BMGF8-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BMGF8-[Q1N,​Q2N]-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BMGF8-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BMGF8-[Q1N,​Q2N]-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Dibujo Q Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [QM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Pieza Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo R Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [RM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) Dibujo S Parte Diámetro del hilo M (grueso) Selección [SM] 3 (M3) 4 (M4) Dibujo S Parte Diámetro del hilo Selección NPT [S] Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×251Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×252Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×253Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×254Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×255Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×256Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×257Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo--1 ~ 5--1 ~ 5--1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25×258Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)30Tipo fijo-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--1 ~ 5

Cargando…

 

Información básica

Fluir Tipo de agujero en forma de T Material A5052 Aplicación Neumático