(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques colectores: hidráulicos, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables

Bloques colectores: hidráulicos, salidas en 3 lados, sin entradas, orificios de montaje configurables
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

¡Grandes pedidos de 20 ~ 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los estándares para el tipo de 40 cuadrados (BMAFA, BMAFMA, BMAFRA, BMAFSA, BMAFCA, BMAFPA) se revisarán a partir de septiembre de 2021.
    Antes de que se revisen las normas, los números de pieza serán BMAF, BMAFM, BMAFR, BMAFS, BMAFC y BMAFP.
    * Después de que se revisen los estándares, la dimensión E cambiará de 20 mm a 25 mm.
    URL del producto para la especificación previa a la revisión: https://mx.misumi-ec.com/en/vona2/detail/110310530549/
TipoMaterialTratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
Paso (P) estándarPaso (P) configurable
25 × 32 m240 metros cuadrados50 metros cuadrados60 metros cuadrados70 metros cuadrados40 metros cuadrados50 metros cuadrados60 metros cuadrados
BMASBMAFABMAFLBMAFLKBMALBMAFPABMAFLPBMAFLKPAcero para estructura generalCromato trivalente20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 o menos
BMAFMABMAFLMBMALMBMAFLMPNiquelado sin electrolítico
BMASRBMAFRABMAFLRSUS304
BMAFSASUS316
BMAFCALatón1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 o menos

Tabla de especificaciones

Número de piezaQRSP  
     
Tipo Cambio de orificio de montaje Numero de circuitos
BMAF
BMAFLP
G-BMAFLP

NA
NA
 4
3
3


Q3
Q3
Q3


R2
R4
R4


S3
S4
S4



P45
P45
 

(hilo G)
Número de piezaRc (PT), selección NPTTono PNúmero de tonos
N
Número total de subprocesos Q, R y SABEFXYOrificio de montaje
TipoCambio de orificio de montajeNumero de circuitosQ, R, STipo estándarIncrementos de 1 mm de tipo configurableM
(25 × 32 cuadrados)NA (Mediante)


T (Roscado interno)


ZT (Avellanado roscado)


YZ (Escariado lateral)


YN (De lado a través)
11 (1/8)03253220167.57M5
Estándar de paso
BMAS
BMASR
 22516
329
4312
5415
6518
7621
8724
(40 m2)1 03404025207.57M6

Estándar de paso
BMAFA
BMAFMA
BMAFRA
BMAFSA
BMAFCA

(Cambio estándar: dimensión E)

Paso configurable
BMAFPA


 
21 (1/8)4025 a 5016
32 (1/4)29
43 (3/8)312
51 N (NPT1/8)415
62 N (NPT1/4)30 a 50518
73 N (NPT3/8)621
8 724
(50 m2)1 03505030257.58M8
Estándar de paso
BMAFL
BMAFLM
BMAFLR
Paso configurable
BMAFLP
BMAFLMP
22 (1/4)6035 a 6016
33 (3/8)29
44 (1/2)312
56 (3/4)415
6 40 a 60518
(60 m2)1 03606030307.58M8
Estándar de paso
BMAFLK
Paso configurable
BMAFLKP
22 (1/4)6035 a 6016
33 (3/8)29
44 (1/2)312
56 (3/4)415
6 40 a 60518
(70 pies cuadrados)1 03707040351010M8
Estándar de paso
BMAL
BMALM
 26 (3/4)6016
38 (1)29
4 312
Al insertar "G-" antes del número de pieza, el tipo de rosca se puede cambiar a la rosca G (PF) como parte del pedido. (p. ej.: G-BMAF) Para realizar pedidos, consulte el ejemplo de pedido.
Para Q, R y S, especifique 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1 N, 2 N o 3 N indicado antes de (). El circuito único no está disponible para el tipo de paso configurable. SUS316 o latón es para hasta 6 conexiones.
Especifique el paso teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para el montaje de los acoplamientos. Cada tipo de circuito de 6 y 8 tiene un orificio de montaje adicional en el punto medio de la longitud total. El tipo de circuito 7 tiene un orificio de montaje adicional en cada punto medio del paso de puerto 2 - 3, y el paso de puerto 5 - 6 de izquierda a derecha.
Para el tipo bloque cuadrado 50, cuando se selecciona 3/4 para ambas roscas cónicas en ángulo recto, las roscas macho cónicas pueden interferir entre sí. Seleccione el tipo bloque cuadrado 60 en su lugar.
Seleccione NA, T o ZT para la forma del orificio de montaje de los tipos de 7 y 8 circuitos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMAFA3
BMAFA4
BMAFA5
BMAFA6
BMAFA7
BMAFA8
BMAFANA2
BMAFANA3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFANA3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFANA3-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA3-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFANA3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFANA4
BMAFANA5
BMAFANA6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFANA6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFANA6-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA6-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFANA6-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA6-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFANA7
BMAFANA8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFANA8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA8-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFANA8-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA8-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFANA8-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFANA8-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFAT1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT1-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT1-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT1-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFAT1-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT1-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFAT2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT2-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT2-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFAT2-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT2-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFAT3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT3-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT3-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT3-Q[1,​2,​3]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BMAFAT3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BMAFAT4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BMAFAT4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFluir Material Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Cambio de orificio de montaje Paso P
(mm)
Paso fijo / designado Aplicación Dibujo G Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo K Parte Diámetro del hilo PT/PF, M (grueso) Selección [K] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4 ) 8 (1) Dibujo Q Parte Diámetro del hilo Selección NPT [Q] Dibujo Q Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección NPT [R] Dibujo R Parte Diámetro del hilo Selección PT/PF [R] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) Dibujo S Parte Diámetro del hilo Selección NPT [S] Dibujo S Parte Diámetro del hilo PT/PF Selección [S] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}No especificado (avellanado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×405Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×406Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×407Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--------
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×408Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}NA (a través)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×401Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×402Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]--1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 31/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×403Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua---1 ~ 3-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Tipo de agujero en forma de T[Acero al carbón 1018] Acero para estructura generalCromado trivalente40×404Hilo estándar {PT, M (grueso) Hilo}T (girado)40Tipo fijoPara presión hidráulica / agua--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]--1 ~ 3