(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufes para colectores de tuberías - roscados

Enchufes para colectores de tuberías - roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Enchufe utilizado para tubería múltiple.

  • Componentes inCAD
Tomas para colectores de tuberías - Roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGSKAcero al carbono 1025 *Cromato trivalente
SUSKAcero inoxidable 304-
* Acero al carbono 1020 solo para M5

Especificaciones

Número de parte
SGSM3
SGSK2
Número de parteT
Rc (PT)
VLDdH
TipoNo.SGSKSUSK
SGSK
SUSK
5M51013.49 4.3 4.3 7.5
11/8151714 8.6 8.6 8.1
21/420221911.411.711.4
33/825242414.912.412
41/230282916.316.315.6
63/4353134212117.7
■ Característica: enchufes soldados para los colectores de tubería. La instalación se hace fácil con un escalón provisto en la circunferencia exterior. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGSK1
SGSK2
SGSK3
SGSK4
SGSK5
SGSK6
SUSK1
SUSK2
SUSK3
SUSK4
SUSK5
SUSK6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (cuerpo principal) Forma de la tubería Parte final La segunda apertura Tamaño del hilo de entrada-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/2B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1020Tipo de tornillo MM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/2B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de tornillo MM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/4B

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorios para colectores Tipo de extremo de tubería, primer puerto Soldadura Enchufe Tipo de montaje Enchufes
Tema Nominal 1