(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vasos para colectores de tubos - roscados

Vasos para colectores de tubos - roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Este es el zócalo utilizado para los colectores de tubería.

  • Componentes inCAD
Tomas para colectores de tuberías - Roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGSMSGP*Cromato trivalente
SUSMAcero inoxidable 304 *-
* Acero al carbono 1020 (SGSM) solo para M5. Acero inoxidable 304 (SUSM) solo para M5.

Especificaciones

Número de parte
SGSM3
SGSK2
Número de parteR (PT)EAVdD(L)
TipoNo.SGSMSUSM
SGSM
SUSM
5M545.961.51.557.5
11/851010.56.55.79.510
21/461113.89.27.812.815
33/861217.312.710.916.317
41/271321.716.116.120.720
63/4813.527.221.621.426.2 23
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte el Sistema de pedidos web (WOS).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGSM1
SGSM2
SGSM3
SGSM4
SGSM5
SGSM6
SUSM1
SUSM2
SUSM3
SUSM4
SUSM5
SUSM6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (cuerpo principal) Forma de la tubería Parte final La segunda apertura Tamaño del hilo de entrada-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/2B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1020Tipo de tornillo MM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)3/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/2B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de tornillo MM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304TP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)3/4B

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorios para colectores Tipo de extremo de tubería, primer puerto Soldadura Enchufe Tipo de montaje Enchufes
Tema Nominal 1